Produkt RA-HC-25-10-12
Zubehör
Wellenkupplung Wendelkupplung
für Vollwellendrehgeber
Bestellnummer: 100048797Wendelkupplung aus Aluminium ∅ 25mm
Max. Drehmoment: 100Ncm
Max. Wellenversatz:
Radial: ± 0,3mm
Axial: ± 0,5mm
Angular: ± 4°
Drehfedersteife: 20Nm/rad
Radialfedersteife: 60N/mm
Trägheitsmoment: 22,2gcm2
Werkstoff: Aluminium
Bohrungsdurchmesser d1=10mm, d2=12mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101650020 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84836080900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 26 g |
Technische Daten
Zubehörart | Wendelkupplung |
Verwendung für | Drehgeber |
Umgebungstemperatur | -30…+150 °C |