Produkt BL20-E-16UL
BL20 Economy Modul
Potentialverteilermodul, 16-fach 24 VDC
Bestellnummer: 100001337- Unabhängig vom verwendeten Feldbus
- Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
- Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
- Schutzart IP20
- 16 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des 24 VDC Potential aus der Feldversorgung UL

Allgemeine Daten
EAN | 4047101451375 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 75 g |
Technische Daten
Anschlusstechnik Signal | Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Anschlusszubehör
![]() |
RSSW45-PDP-TR
PROFIBUS-DP Abschlusswiderstand, M12-Stecker, 5-polig, B-codiert, passiv |
6601590 |