Produkt  FAA-04-1.4571

Zubehör

Einschraubadapter

für Eintauch-Strömungssensoren FS/FP

Bestellnummer: 100001989
    • M18x1.5 Außengewinde auf G1/4” Außengewinde
    • Einschraubadapter für Sensoren der FS / FP-Reihen
    • Zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe
    • Verbindung dichtet zuverlässig bis 100 bar
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101455625
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- Zubehör, mechanisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261021000
Ursprungsland DE
Gewicht 90  g

Technische Daten

Zubehörart Einschraubadapter
Verwendung für Strömungssensoren
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben