Produkt  BIM-UNC-AN6X

Magnetfeldsensor

für Pneumatikzylinder

Bestellnummer: 100003138
    • Für SMC C‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör
    • Einhandmontage möglich
    • Stabile Befestigung
    • Magneto‐resistiver Sensor
    • DC 3‐Draht, 11...30 VDC
    • Schließer, NPN‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101475753
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 17  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 22 x 4 x 4.6 mm, UNC
Zylinderbauform C-Nut-Zylinder
Betriebsspannung 11…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, NPN
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP-GF20
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben