Produkt  PT250R-2104-I2-DT043P

Drucktransmitter

mit Stromausgang (2-Leiter)

Bestellnummer: 100003622
    • Für mobile Hydraulikanwendungen
    • Vollverschweißte Metallmesszelle
    • Dichtungsfrei
    • Mit Druckspitzenblende
    • Kompakte und robuste Bauart
    • Hervorragende EMV Eigenschaften
    • Hervorragende Genauigkeit & Langzeitstabilität
    • Kfz-Norm ISO 16750
    • Druckbereich 0 … 250 bar rel.
    • 7.5 … 33 VDC
    • Analogausgang 4 … 20 mA
    • Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
    • Steckergerät, Deutsch DT04-3P
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101482348
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland CH
Gewicht 102  g

Technische Daten

Bauform ohne Anzeige
Prozessanschluss G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar 0…250 bar
Druckbereich psi 0…3625.94 psi
Betriebsspannung 7.5…33 VDC
Elektrischer Ausgang Stromausgang (2-Leiter)
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, Deutsch DT04-3P
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Werkstoff Druckaufnehmer Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Medientemperatur -40…+125 °C
Umgebungstemperatur -40…+100 °C
Schutzart IP69K

Anschlusszubehör

100000367
100038083

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben