Produkt  TS700-L016-30-2UPN8-H1141

Temperaturerfassung

mit 2 Transistorschaltausgängen PNP/NPN

Bestellnummer: 100003635
    • Einschraubadapter mit Prozessanschluss G1/2” Außengewinde im Lieferumfang enthalten
    • 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar
    • Gehäuseoberteil um 340° drehbar
    • Werkstoff medienberührend: 1.4404 (316L), O-ring CR, Flachdichtung AFM34
    • Eintauchlänge: 16 mm
    • 10…33 VDC
    • Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link
    • Diverse IO-Link Mapping Profile wählbar
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101482911
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90251900900
Ursprungsland DE
Gewicht 396  g

Technische Daten

Erfassungsart medienberührend
Bauform mit Anzeige (Fühler integriert)
Messbereich -50…150 °C
Eintauchtiefe L 16  mm
Prozessanschluss G 1/2″ Außengewinde
Betriebsspannung 10…33 VDC
Elektrischer Ausgang 2 x Schaltausgang, IO-Link
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Messelement Pt1000
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP66/IP67/IP69K
Zulassungen CE, cULus

Anschlusszubehör

6625208
6625608
8038668
6933472

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben