Produkt  PT40R-2121-U6-DT043P

Drucktransmitter

Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter)

Bestellnummer: 100003927
    • Für mobile Hydraulikanwendungen
    • Vollverschweißte Metallmesszelle
    • Dichtungsfrei
    • Mit Druckspitzenblende
    • Kompakte und robuste Bauart
    • Hervorragende EMV Eigenschaften
    • Hervorragende Genauigkeit & Langzeitstabilität
    • Kfz-Norm ISO 16750
    • Druckbereich 0 … 40 bar rel.
    • 5 VDC ±10 %
    • Ratiometrischer Ausgang 10 … 90 %
    • Prozessanschluss 9/16“-18 UNF (SAE) Außengewinde
    • Steckergerät, Deutsch DT04-3P
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101490053
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland CH
Gewicht 102  g

Technische Daten

Bauform ohne Anzeige
Prozessanschluss 9/16″-18 UNF Außengewinde
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar 0…40 bar
Druckbereich psi 0…580.15 psi
Betriebsspannung 4.5…5.5 VDC
Elektrischer Ausgang Spannungsausgang (3-Leiter)
Spannungsausgang 0.5…4.5 V
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, Deutsch DT04-3P
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Werkstoff Druckaufnehmer Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Medientemperatur -40…+125 °C
Umgebungstemperatur -40…+100 °C
Schutzart IP69K

Anschlusszubehör

100000367
100038083

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben