Produkt PT0.05R-1504-I2-H1143/D840
Drucktransmitter
mit Stromausgang (2-Leiter)
Bestellnummer: 100004280- keramische Messzelle
- sehr hohe Messgenauigkeit
- kompakte und robuste Bauart
- ausgezeichnetes Temperaturverhalten
- Druckbereich 0 … 50 mbar rel.
- 10 … 30 VDC
- Analogausgang 4 … 20 mA
- Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
- Steckergerät, M12 × 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101553628 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
Ursprungsland | CH |
Gewicht | 90 g |
Technische Daten
Bauform | ohne Anzeige |
Prozessanschluss | G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM |
Druckart | Relativdruck |
Druckbereich bar | 0…0.05 bar |
Druckbereich psi | 0…0.73 psi |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Elektrischer Ausgang | Stromausgang (2-Leiter) |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 |
Werkstoff Druckaufnehmer | Keramik Al₂O₃ |
Medientemperatur | -15…+85 °C |
Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
Schutzart | IP67 |