Produkt TS700-L016-16-LI2UPN8-H1141
Temperaturerfassung
mit Strom- oder Spannungsausgang und einem Transistorschaltausgang PNP/NPN
Bestellnummer: 100004380- Einschraubadapter mit Prozessanschluss NPT1/2” Außengewinde im Lieferumfang enthalten
- 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar
- Gehäuseoberteil um 340° drehbar
- Werkstoff medienberührend: 1.4404 (316L), O-Ring CR
- Eintauchlänge: 16 mm
- 17…33 VDC
- Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, Analogausgang (Strom/Spannung), IO-Link
- Diverse IO-Link Mapping Profile wählbar

Allgemeine Daten
EAN | 4047101498547 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90251900900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 390 g |
Technische Daten
Erfassungsart | medienberührend |
Bauform | mit Anzeige (Fühler integriert) |
Messbereich | -50…150 °C |
Eintauchtiefe L | 16 mm |
Prozessanschluss | 1/2″ NPT Außengewinde |
Betriebsspannung | 17…33 VDC |
Elektrischer Ausgang | Schaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-Link |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Stromausgang | 4…20 mA |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Messelement | Pt1000 |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5 |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP66/IP67/IP69K |
Zulassungen | CE, cULus |
Datenblätter
deutsch | 921 KB |
englisch | 921 KB |
französisch | 922 KB |
spanisch | 922 KB |
tschechisch | 922 KB |
niederländisch | 921 KB |
rumänisch | 922 KB |
russisch | 929 KB |
polnisch | 923 KB |
chinesisch | 1011 KB |
türkisch | 922 KB |
Handbuch
Ausführung ohne Smart Sensor Profile (Produktionsdatum bis 2309) | 1059 KB |
Ausführung mit Smart Sensor Profile (Produktionsdatum ab 2310) | 1322 KB |
IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
IO-Link-Parameter
Konfigurationsdatei
TS+ IODD mit Smart Sensor Profile (Produktionsdatum ab 2310) | 880 KB |
TS+ IODD ohne Smart Sensor Profile (Produktionsdatum bis 2309) | 873 KB |
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Ausführung ohne Smart Sensor Profile (Produktionsdatum bis 2309) | 1414 KB |
Ausführung mit Smart Sensor Profile (Produktionsdatum ab 2310) | 1919 KB |
Produktübersicht
Flyer ”TS+ Industrielle Temperatursensoren” | 788 KB |
Produktportfolio ”Temperaturerfassung in Fluiden und Gasen” | 1313 KB |
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625208 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
![]() |
HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
Hochtemperaturfeste Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PTFE, weiß |
8038668 |
![]() |
RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
Food & Beverage Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Zulassung: Ecolab, FDA |
6933472 |