Produkt  NCLS-WA2

Zubehör

Schweißbundmuffe ohne Kontrollbohrung

für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS

Bestellnummer: 100004431
    • Einschweißmuffe für Behälter
    • Passend für NCLS-Grenzstandsensoren
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101499438
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73072910900
Ursprungsland DE
Gewicht 106  g

Technische Daten

Zubehörart Prozessadapter
Verwendung für Kapazitive Sensoren
Prozessanschluss Anschweißmontage
Einbaubedingungen bündig
Baugrösse 35.5 x 29 x 29 mm
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben