Produkt  REI-10SA1C-2B2500-H1181

Inkrementaler Drehgeber

Industrial-Line

Bestellnummer: 100010248
    • Klemmflansch, Ø 58 mm
    • Vollwelle, Ø 3/8" × 5/8"
    • Optisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: Edelstahl
    • Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
    • ‐40...+85 °C
    • max. 6000 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min)
    • 10...30 VDC
    • Push-Pull/HTL mit Invertierung
    • Impulsfrequenz max. 300 kHz
    • Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig
    • 2500 Impulse pro Umdrehung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101553239
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- Drehgeber, inkremental
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland DE
Gewicht 400  g

Technische Daten

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Ausgangsart Inkremental
Wellenart Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm) 9.525
Wellendurchmesser D 0.375 in
Flanschdurchmesser Ø  58 mm
Flanschart Klemmflansch
Auflösung inkremental 2500  ppr
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Push-Pull/HTL, mit Invertierung
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart Welle IP67
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6625142
6625145

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben