Produkt REI-12H12E-2B360-H1181
Inkrementaler Drehgeber
Industrial-Line
Bestellnummer: 100010474- Flansch mit Statorkupplung, Ø 63mm
- Hohlwelle, Ø 12mm
- Optisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
- ‐40...+85 °C
- max. 6000 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min)
- 10...30 VDC
- Push-Pull/HTL mit Invertierung
- Impulsfrequenz max. 300 kHz
- Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig
- 360 Impulse pro Umdrehung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101551037 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- Drehgeber, inkremental |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90314990000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 400 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | optisch |
Ausgangsart | Inkremental |
Wellenart | Hohlwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 12 |
Flanschdurchmesser | Ø 63 mm |
Flanschart | Flansch mit Statorkupplung |
Auflösung Inkremental | 360 ppr |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Push-Pull/HTL, mit Invertierung |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Schutzart Welle | IP67 |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC8T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625142 |
![]() |
WKC8T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625145 |