Produkt REM-100BA0E-3C12S12M-H1181
Absoluter Drehgeber - Multiturn
Industrial-Line
Bestellnummer: 100011274- Flansch mit Statorkupplung, Ø 46 mm
- Sackloch-Hohlwelle, Ø 6,35 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm)
- Magnetisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
- ‐40…+85 °C
- max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
- Energy Harvesting Technologie
- 10…30 VDC
- SSI, gray
- Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig
- Singleturn Auflösung 12 Bit
- Multiturn Auflösung 12 Bit

Allgemeine Daten
EAN | 4047101549102 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 200 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | magnetisch |
Ausgangsart | Absolut-Multiturn |
Wellenart | Sacklochwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 6.35 |
Wellendurchmesser D | 0.25 in |
Flanschdurchmesser | Ø 46 mm |
Flanschart | Flansch mit Statorkupplung |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | SSi |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart Welle | IP67 |
Schutzart | IP67 |