Produkt  REM-100B10E-5C12S12M-H1181

Absoluter Drehgeber - Multiturn

Industrial-Line

Bestellnummer: 100011289
    • Flansch mit Statorkupplung, Ø 46 mm
    • Sackloch-Hohlwelle, Ø 10 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm)
    • Magnetisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: rostfreier Stahl
    • Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
    • ‐40…+85 °C
    • max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
    • Energy Harvesting Technologie
    • 10…30 VDC
    • SSI, binär
    • Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig
    • Singleturn Auflösung 12 Bit
    • Multiturn Auflösung 12 Bit
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101548952
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- Drehgeber, absolut
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 200  g

Technische Daten

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie magnetisch
Ausgangsart Absolut-Multiturn
Wellenart Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm) 10
Flanschdurchmesser Ø  46 mm
Flanschart Flansch mit Statorkupplung
Betriebsspannung 10…30 VDC
Kommunikationsprotokoll SSi
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart Welle IP67
Schutzart IP67

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben