Produkt  REM-105S10S-9D32B-B1M12/N46

Absoluter Drehgeber - Multiturn

Industrial-Line

Bestellnummer: 100011424
    • Synchroflansch, Ø 58 mm
    • Vollwelle, Ø 10 mm x 20 mm
    • Optisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: rostfreier Stahl
    • Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
    • ‐40...+80 °C
    • max. 8000 U/min (Dauerbetrieb: 5000 U/min)
    • 10...30 VDC
    • CANopen
    • Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
    • Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit
    • Multiturn Auflösung max. 16 Bit über Gesamtauflösung skalierbar
    • Gesamtauflösung 32 Bit skalierbar, Default: 32 Bit
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101547719
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- Drehgeber, absolut
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland DE
Gewicht 450  g

Technische Daten

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Ausgangsart Absolut-Multiturn
Wellenart Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm) 10
Flanschdurchmesser Ø  58 mm
Flanschart Synchroflansch
Betriebsspannung 10…30 VDC
Kommunikationsprotokoll CANopen
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart Welle IP67
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6622101
6931034

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben