Produkt REI-E-112I8T-2B1024-C
Inkrementaler Drehgeber
Efficiency-Line
Bestellnummer: 100012013- Flansch mit Befestigungselement, Ø 40mm
- Sackloch-Hohlwelle, Ø 8mm
- Optisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP64 gehäuse- und wellenseitig
- ‐20...+70 °C
- max. 4500 U/min
- 10...30 VDC
- Push-Pull/HTL mit Invertierung
- Impulsfrequenz max. 300 kHz
- Kabelanschluss
- 1024 Impulse pro Umdrehung
Allgemeine Daten
EAN | 4047101545807 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- Drehgeber, inkremental |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | IN |
Gewicht | 255 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Efficiency-Line |
Technologie | optisch |
Ausgangsart | Inkremental |
Wellenart | Hohlwelle |
Wellendurchmesser D [mm] | 8 mm |
Flanschdurchmesser | Ø 40 mm |
Flanschart | Flansch mit Befestigungselement |
Auflösung Inkremental | 1024 ppr |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Push-Pull/HTL, mit Invertierung |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Gehäusewerkstoff | Aluminium |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart Welle | IP64 |
Schutzart | IP64 |