Produkt BI20C-QR20-VP6X2-H1141
Induktiver Sensor
zur Erfassung von Werkstoffen aus Carbon
Bestellnummer: 100015717- quaderförmig, Höhe 20 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, Ultem
- Erfassung von Carbon
- Schutzart IP68
- magnetfeldfest
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101519105 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 104 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 71.6 x 62.6 x 20 mm, QR20 |
| Bemessungsschaltabstand | 20 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem |
| Umgebungstemperatur | 0…+100 °C |
| Schutzart | IP68 |
| Besondere Merkmale | Carbon Erfassung |