Produkt RES-185B10E-9D14B-H1151
Absoluter Drehgeber - Singleturn
Industrial-Line
Bestellnummer: 100016331- Flansch mit Statorkupplung, Ø 46 mm
- Sackloch-Hohlwelle, Ø 10 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm)
- Magnetisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
- ‐40…+85 °C
- max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
- 10…30 VDC
- CANopen
- Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
- 360° aufgelöst in 14 Bit (16384 Positionen)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101545449 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 200 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | magnetisch |
Ausgangsart | Absolut-Singleturn |
Wellenart | Sacklochwelle |
Wellendurchmesser D [mm] | 10 mm |
Flanschdurchmesser | Ø 46 mm |
Flanschart | Flansch mit Statorkupplung |
Messbereich | 0...360° |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | CANopen |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart Welle | IP67 |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
FSM-2FKM57
CANopen/DeviceNet/Spannungsversorgung T-Stück, 1x M12-Stecker, 2 x M12-Kupplung, 5-polig |
6622101 |