Produkt  RES-183B10E-3C13B-H1181

Absoluter Drehgeber - Singleturn

Industrial-Line

Bestellnummer: 100016352
    • Flansch mit Statorkupplung, Ø 46 mm
    • Sackloch-Hohlwelle, Ø 10 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm)
    • Magnetisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: rostfreier Stahl
    • Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
    • ‐40…+85 °C
    • max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
    • 10…30 VDC
    • SSI, gray
    • Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig
    • 360° aufgelöst in 13 Bit (8192 Positionen)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101545258
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- Drehgeber, absolut
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 300  g

Technische Daten

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie magnetisch
Ausgangsart Absolut-Singleturn
Wellenart Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm) 10
Flanschdurchmesser Ø  46 mm
Flanschart Flansch mit Statorkupplung
Messbereich 0...360°
Betriebsspannung 10…30 VDC
Kommunikationsprotokoll SSi
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart Welle IP67
Schutzart IP67

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben