Produkt BI2-M12-RDZ31X
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 100018029- Gewinderohr, M12 x 1
- Messing, verchromt
- AC 2‐Draht, 20...250 VAC
- DC 2‐Draht, 10...300VDC
- Kurzschlussfest
- Öffner
- Kabelanschluß

Allgemeine Daten
EAN | 4047101523201 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 100 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M12 x 1 |
Bemessungsschaltabstand | 2 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
Ausgangsfunktion | Öffner, Zweidraht |
Schaltfrequenz | 0.020 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
QM-12
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M16 x 1. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern |
6945101 |
![]() |
BST-12B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947212 |
![]() |
MW12
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
![]() |
BSS-12
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901321 |