Produkt NI4-M12-ADZ31X 7M
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 100018042- Gewinderohr, M12 x 1
- Messing, verchromt
- AC 2‐Draht, 20‐250 VAC
- DC 2‐Draht, 10‐300 VDC
- Kurzschlussfest
- Schließer
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101523331 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 263 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M12 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 4 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, Zweidraht |
| Schaltfrequenz | 0.020 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 7.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
QM-12
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M16 x 1. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern |
6945101 |
|
BST-12B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947212 |
|
MW12
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
|
BSS-12
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901321 |