Produkt REM-191B8T-IOL32B-H1141
Absoluter Drehgeber - Multiturn
IO-Link
Industrial-Line
Bestellnummer: 100018248- Flansch mit Befestigungselement
- Sackloch-Hohlwelle, Ø 8 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm)
- Magnetisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
- ‐40…+85 °C
- max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
- Energy Harvesting Technologie
- 18…30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4‐polig
- Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit
- Multiturn Auflösung 18 Bit nur über Gesamtauflösung skalierbar, Default 18 Bit
- Gesamtauflösung 32 Bit skalierbar, Default: 32 Bit

Allgemeine Daten
EAN | 4047101523829 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 220 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | magnetisch |
Ausgangsart | Absolut-Multiturn |
Wellenart | Sacklochwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 8 |
Flanschdurchmesser | Ø 36 mm |
Flanschart | Flansch mit Befestigungselement |
Betriebsspannung | 18…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart Welle | IP67 |
Schutzart | IP67 |