Produkt B1NF360V-QR20-IOLX3-H1141
Dynamischer Neigungssensor
IO-Link
Bestellnummer: 100020900- Quader, Kunststoff, Ultem
- Status Anzeige über LED
- Winkelerfassung über 1 Achse mit 360° Messbereich
- Temperaturerfassung von -40°C bis 85°C
- Hohe Schutzart IP68 / IP69K
- Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel
- 18...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
- Kommunikation über IO-Link

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101527650 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 89 g |
Technische Daten
| Messprinzip | Fusion aus Gyroskop und Beschleunigung |
| Messbereich | 0...360° |
| Anzahl der Messachsen | 1 |
| Baugrösse | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem |
| Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
Datenblätter
CAD-Datei
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktflyer
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625604 |
|
RKC4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625500 |