Produkt BC2-EM08-UP8X
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 100021821- Gewinderohr, M8 x 1
- Edelstahlgehäuse, Tastkopf aus PBT
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 3‐Draht, 18…30 VDC
- Öffner / Schließer einstellbar
- Schließer werkseitig voreingestellt
- 3-poliger Kabelanschluss, offene Litzen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101529111 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 46 g |
Technische Daten
Funktion | Grenzstanderfassung |
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M8 x 1 |
Bemessungsschaltabstand | 2 mm |
Betriebsspannung | 18…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner (Schließer voreingestellt), PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 828 KB |
englisch | 827 KB |
französisch | 828 KB |
spanisch | 827 KB |
tschechisch | 828 KB |
niederländisch | 827 KB |
rumänisch | 827 KB |
russisch | 779 KB |
polnisch | 828 KB |
chinesisch | 889 KB |