Produkt  BC2-EM08-UN8X

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 100021822
    • Gewinderohr, M8 x 1
    • Edelstahlgehäuse, Tastkopf aus PBT
    • Feinabgleich über Potenziometer
    • DC 3‐Draht, 18…30 VDC
    • Öffner / Schließer einstellbar
    • Schließer werkseitig voreingestellt
    • 3-poliger Kabelanschluss, offene Litzen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101529128
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 46  g

Technische Daten

Funktion Grenzstanderfassung
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M8 x 1
Bemessungsschaltabstand 2 mm
Betriebsspannung 18…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner (Schließer voreingestellt), NPN
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben