Produkt  RA-SAB-15-36

Zubehör

Drehgeberfederarm

für Vollwellendrehgeber

Bestellnummer: 100038251
    • Für Encoder mit Messrad
    • Für Encoder mit 58 mm Flansch
    • Anpresskraft und Anpressrichtung einstellbar
    • Empfohlene Anpresskraft 15 N
    • Maximale Anpresskraft 30 N
    • Material: Aluminium
    • Gewicht: 380 g
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101593181
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84839089900
Ursprungsland DE
Gewicht 535  g

Technische Daten

Zubehörart Drehgeberfederarm
Verwendung für Drehgeber
Umgebungstemperatur -30…+60 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben