Produkt  RA-MW-200-5.5-DK1-6

Zubehör

Messrad

für Vollwellendrehgeber

Bestellnummer: 100038295
    • Zur Längenmessung
    • Umfang: 0,2 m
    • Material: Aluminium
    • Belag: Aluminium Kreuzrändel
    • Geignet für Pappe, Holz, Textilien, Gummi und weichen Kunststoff
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101593297
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland DE
Gewicht 42  g

Technische Daten

Zubehörart Messrad
Verwendung für Drehgeber
Umgebungstemperatur -30…+80 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben