Produkt RA-MW-B0-5.5-OR1-6
Zubehör
Messrad
für Vollwellendrehgeber
Bestellnummer: 100038301- Zur Längenmessung
- Umfang: 6″
- Material: Aluminium
- Belag: O-Ring (NBR70)
- Einsatzgebiet: Pappe, Holz, Textilien, Kunststoffe, lackierte Oberflächen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101593358 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 25 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Messrad |
| Verwendung für | Drehgeber |
| Umgebungstemperatur | -30…+80 °C |