Produkt  RA-MW-500-25-DK1-10

Zubehör

Messrad

für Vollwellendrehgeber

Bestellnummer: 100038314
    • Zur Längenmessung
    • Umfang: 0,5 m
    • Material: Aluminium
    • Belag: Aluminium Kreuzrändel
    • Einsatzgebiet: Pappe, Holz, Textilien, Gummi, weicher Kunststoff
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101593488
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland DE
Gewicht 539  g

Technische Daten

Zubehörart Messrad
Verwendung für Drehgeber
Umgebungstemperatur -30…+80 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben