Produkt RA-MW-500-25-RT1-10
Zubehör
Messrad
für Vollwellendrehgeber
Bestellnummer: 100038316- Zur Längenmessung
- Umfang: 0,5 m
- Material: Aluminium
- Belag: Polyurethan genoppt
- Einsatzgebiet: grobe Textilien, Teppiche, Kabelmessung, Vlies, Pappe, Holz, Kunststoffe

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101593501 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 522 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Messrad |
| Verwendung für | Drehgeber |
| Umgebungstemperatur | -30…+80 °C |