Produkt  PK10V-N12AL-2UP8X-V1141

Drucksensor

IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP

Bestellnummer: 100042113
    • kompakte Bauart
    • für Druck‐ und Vakuumüberwachung
    • Display um 360° verdrehbar
    • hervorragende EMV‐Eigenschaften
    • 2x PNP-Ausgänge, IO-Link
    • Druckbereich -1 ... 10 bar rel.
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101604825
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland DE
Gewicht 63  g

Technische Daten

Bauform mit Anzeige
Prozessanschluss G 1/8″ Innengewinde
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar -1…10 bar
Druckbereich psi -14.5…145.04 psi
Betriebsspannung 10.8…30 VDC
Elektrischer Ausgang 2 x Schaltausgang
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M8 x 1
Gehäusewerkstoff Aluminium, Al/PVC
Werkstoff Druckaufnehmer Silizium
Medientemperatur 0…+60 °C
Umgebungstemperatur -10…+60 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

6625559
6625553
6625067
6625061

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben