Produkt PK012R-P14-2UP8X-V1141
Drucksensor
IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP
Bestellnummer: 100042131- kompakte Bauart
- für Druck‐ und Vakuumüberwachung
- ausrichtbarer Sensorkörper
- Display um 360° verdrehbar
- hervorragende EMV‐Eigenschaften
- 2x PNP-Ausgänge, IO-Link
- Druckbereich 0 ... 12 bar rel.

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101604924 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 53 g |
Technische Daten
| Bauform | mit Anzeige |
| Prozessanschluss | 1/8″ NPT Außengewinde1/4″ NPT Außengewinde |
| Druckart | Relativdruck |
| Druckbereich bar | 0…12 bar |
| Druckbereich psi | 0…174.05 psi |
| Betriebsspannung | 10.8…30 VDC |
| Elektrischer Ausgang | 2 x Schaltausgang |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
| Werkstoff Druckaufnehmer | Silizium |
| Medientemperatur | 0…+60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10…+60 °C |
| Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
|
PKW4M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625559 |
|
PKG4M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625553 |
|
PKW4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625067 |
|
PKG4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625061 |