Produkt  RES-108BA3E-9E19B-B3M12

Absoluter Drehgeber - Singleturn

Industrial-Line

Bestellnummer: 100046576
    • Flansch mit Drehmomentstütze, Ø 63mm
    • Hohlwelle, Ø 9.525mm
    • Optisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: rostfreier Stahl
    • Schutzart IP 67 gehäuseseitig
    • ‐40 … +80°C
    • max. 6000 U / min
    • 10...30 VDC
    • Profinet IO, RT und IRT bis 250 µs
    • Encoder Profil Version 4.2
    • Media Redundancy Protocol (MRP)
    • Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
    • Simple Network Management Protocol (SNMP)
    • Fast Startup (FSU)
    • Steckverbinder, 3 x M12, 4-polig
    • Singleturn-Auflösung skalierbar bis 19 Bit, Default 13 Bit
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101629613
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- Drehgeber, absolut
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland DE
Gewicht 430  g

Technische Daten

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Ausgangsart Absolut-Singleturn
Wellenart Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm) 12.7
Wellendurchmesser D 0.5 in
Flanschdurchmesser Ø  63 mm
Flanschart Flansch mit Statorkupplung
Messbereich 0...360°
Betriebsspannung 10…30 VDC
Kommunikationsprotokoll PROFINET
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, 3 x M12
Gehäusewerkstoff Aluminium
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart Welle IP67
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6635150
6635188
6635170
6635579
6635538
6625503
6625515

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben