Produkt RR-12
Radar Zubehör
Retroreflektor
Bestellnummer: 100047727- Radarreflektor aus Edelstahl
- Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes
- Erfassung unempfindlich gegen Verkippung
- Kathetenlänge: 120 mm
- RadarCrossSection: 250 m² (vgl. LKW)
- Zuverlässige Objekterfassung bis 15 m

Allgemeine Daten
EAN | 4047101638660 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 240 g |
Technische Daten
Baugrösse | 142 x 171 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 120 mm |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |