Produkt  RA-BC-20-10-12

Zubehör

Wellenkupplung Balgkupplung

für Vollwellendrehgeber

Bestellnummer: 100048783

    Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm

    Max. Drehmoment: 120Ncm

    Max. Wellenversatz:

    Radial: ± 0,25mm

    Axial: ± 0,4mm

    Angular: ± 4°

    Drehfedersteife: 150Nm/rad

    Radialfedersteife: 25N/mm

    Trägheitsmoment: 8gcm2

    Werkstoff Flansch: Aluminium eloxiert

    Werkstoff Balg: Edelstahl

    Bohrungsdurchmesser d1=10mm, d2=12mm

#

Allgemeine Daten

EAN 4047101649864
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84836080900
Ursprungsland DE
Gewicht 15  g

Technische Daten

Zubehörart Balgkupplung
Verwendung für Drehgeber
Umgebungstemperatur -40…+140 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben