Produkt  RA-SDC-30-06-10

Zubehör

Wellenkupplung Federscheibenkupplung

für Vollwellendrehgeber

Bestellnummer: 100048791

    Federscheibenkupplung mit Klemmnaben ∅ 30mm

    Max. Drehmoment: 60Ncm

    Max. Wellenversatz:

    Radial: ± 0,3mm

    Axial: ± 0,4mm

    Angular: ± 2,5°

    Drehfedersteife: 30Nm/rad

    Radialfedersteife: 40N/mm

    Trägheitsmoment: 35gcm2

    Werkstoff Flansch: Aluminium

    Membran: Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt

    Bohrungsdurchmesser d1=6mm, d2=10mm

#

Allgemeine Daten

EAN 4047101649949
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84836080900
Ursprungsland DE
Gewicht 30  g

Technische Daten

Zubehörart Federscheibenkupplung
Verwendung für Drehgeber
Umgebungstemperatur -10…+80 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben