Produkt  RA-HC-25-06-10

Zubehör

Wellenkupplung Wendelkupplung

für Vollwellendrehgeber

Bestellnummer: 100048795

    Wendelkupplung aus Aluminium ∅ 25mm

    Max. Drehmoment: 100Ncm

    Max. Wellenversatz:

    Radial: ± 0,3mm

    Axial: ± 0,5mm

    Angular: ± 4°

    Drehfedersteife: 20Nm/rad

    Radialfedersteife: 60N/mm

    Trägheitsmoment: 22,2gcm2

    Werkstoff: Aluminium

    Bohrungsdurchmesser d1=6mm, d2=10mm

#

Allgemeine Daten

EAN 4047101649994
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84836080900
Ursprungsland DE
Gewicht 26  g

Technische Daten

Zubehörart Wendelkupplung
Verwendung für Drehgeber
Umgebungstemperatur -30…+150 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben