Produkt  PT5V-1017-IX-H1143

Drucktransmitter

mit Stromausgang (2-Leiter)

Bestellnummer: 100050774
    • Keramische Messzelle
    • Kompakte und robuste Bauart
    • Hervorragende EMV Eigenschaften
    • Druckbereich -1 ... 5 bar rel.
    • 10 … 30 VDC
    • Analogausgang 4 … 20 mA
    • Prozessanschluss 1/2“-14 NPT Innengewinde
    • Steckergerät, M12x1
    • ATEX, IECEx
    • Kategorie II 1/2 GD, Ex Zone 0
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101678505
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland CH
Gewicht 90  g

Technische Daten

Bauform ohne Anzeige
Prozessanschluss 1/2″-14 NPT Innengewinde
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar -1…5 bar
Druckbereich psi -14.5…72.52 psi
Betriebsspannung 10…30 VDC
Elektrischer Ausgang Stromausgang (2-Leiter)
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Werkstoff Druckaufnehmer Keramik Al₂O₃
Medientemperatur -40…+125 °C
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 1/2 GD, CE, IECEx II 1/2 GD, UKEx, GOST/EAC RU, Metrological Certification (RUS), cULus

Anschlusszubehör

6628444
6631010
6628451
6629180

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben