Produkt  BIM-IKM-AZ3X2-B3131

Magnetfeldsensor

für Pneumatikzylinder

Bestellnummer: 13471
    • quaderförmig, Höhe 34 mm
    • Metall, GD‐Zn
    • magnet‐induktiver Sensor
    • AC 2‐Draht, 20...250 VAC
    • Schließer
    • Steckverbinder, 1/2“
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101001228
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland PL
Gewicht 96  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 34 x 17 x 34 mm, IKM
Zylinderbauform Zuganker-Zylinder, Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend)
Betriebsspannung 20…250 VAC
Ausgangsfunktion Schließer
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, 1/2″
Gehäusewerkstoff Metall, GD-Zn
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

69710
69712
6971802
6971805
6971803
6971806

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben