Produkt BI15R-Q14-AP6X2-H1141
Induktiver Sensor
Ringsensor
Bestellnummer: 1407200- quaderförmig, 14 mm Höhe
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- statisches Ausgangsverhalten
- Impulslänge Ausgang min.100 ms
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101000825 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 38 g |
Technische Daten
| Bauform | Ringsensor |
| Baugrösse | 62.5 x 30 x 14 mm, Q14 |
| Ringinnendurchmesser D | 15.1 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.0080 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Ringsensor, statischer Ausgang |
Anschlusszubehör
|
RKC4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625010 |