Produkt  BI65R-Q80-AP6X2-H1141

Induktiver Sensor

Ringsensor

Bestellnummer: 1407531
    • quaderförmig, 40 mm Höhe
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • statisches Ausgangsverhalten
    • Impulslänge Ausgang min.100 ms
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101069006
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 248  g

Technische Daten

Bauform Ringsensor
Baugrösse 92 x 80 x 40 mm, Q80
Ringinnendurchmesser D 65 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.010 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Ringsensor, statischer Ausgang

Anschlusszubehör

6625010

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben