Produkt B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD
Neigungssensor
mit zwei programmierbaren Schaltpunkten
Bestellnummer: 1534112- Quaderförmig, Höhe 20 mm
- Kunststoff, PC
- Betriebsspannungs- und Schaltzustandsanzeigen
- Zwei programmierbare Schaltausgänge
- Schaltpunkte frei wählbar im Bereich 0° bis 360°
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC
- Steckverbinder M12 x 1
- ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
- ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101278804 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 68 g |
Technische Daten
| Messprinzip | Beschleunigung |
| Messbereich | 0...360° |
| Anzahl der Messachsen | 1 |
| Baugrösse | 60 x 30 x 20 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, 2 x PNP |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | -30…+70 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
| Zulassungen | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G |