Produkt  BI20R-Q14-LU-H1141

Induktiver Sensor

mit Analogausgang

Bestellnummer: 1535548
    • quaderförmig, 14 mm Höhe
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • Empfindlichkeit einstellbar über Potentiometer
    • Dickenmessung (z.B. Schrauben, Nieten, Stangenmaterial)
    • Wegmessung mit konischen Betätigungselement: Messbereichslänge über Konuslänge frei wählbar
    • 3‐Draht, 15...30 VDC
    • Analogausgang
    • 0...10 V
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101072297
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- induktiver Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 42  g

Technische Daten

Bauform Ringsensor
Baugrösse 62.5 x 30 x 14 mm, Q14
Ringinnendurchmesser D 20.1 mm
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6625010

Funktionszubehör

7540041

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben