Produkt WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-PSG4M
Linearwegsensor
zur analogen Pneumatik-Zylinder-Abfrage
Bestellnummer: 1536620- Kunststoff, PA12‐GF30
- zur direkten Montage auf T‐Nut‐Pneumatikzylindern
- Anzeige des Magnetfeldzustands mit zwei LED’s
- Messwertspeicher
- geringe Empfindlichkeit gegenüber Fremdmagnetfeldern
- 4‐Draht, 15...30 VDC
- 0...10 V und 4...20 mA
- Pigtail mit Steckverbinder M8 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101200485 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270705 -/- Magnetischer Wegsensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 24 g |
Technische Daten
| Messprinzip | Magnetisch |
| Messbereich | 45 mm [1.77 in] |
| Betriebsspannung | 15…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
| Leitungslänge | 0.30 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Funktionszubehör
|
IM43-13-SR
Grenzwertsignalgeber; einkanalig; Eingang 0/4...20mA oder 0/2...10V; Versorgung eines Zweidraht- oder Dreidraht- Transmitters/Sensors; Grenzwerteinstellung über Teach-Taster; Drei Relaisausgänge mit je einem Schließer; abziehbare Klemmenblöcke; 27 mm Breite; Universelle Betriebsspannung 20...250VUC; weitere Grenzwertsignalgeber im Katalog Interfacetechnik |
7540041 |