Produkt WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141
Linearwegsensor
zur analogen Pneumatik-Zylinder-Abfrage
Bestellnummer: 1536623- Kunststoff, PA12‐GF30
- zur direkten Montage auf T‐Nut‐Pneumatikzylindern
- Anzeige des Magnetfeldzustands mit zwei LED’s
- Messwertspeicher
- geringe Empfindlichkeit gegenüber Fremdmagnetfeldern
- 4‐Draht, 15...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Analogausgang
- 0...10 V
- Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101200515 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 23 g |
Technische Daten
Messprinzip | Magnetisch |
Messbereich | 45 mm [1.77 in] |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30 / PP |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |