Produkt DW500-70-7E-H1441
Seilzuggeber
Analog
Bestellnummer: 1544534- Messbereich bis 500mm
- M12 Steckverbinder
- Messprinzip: Potentiometer
- Schutzart: IP65 (Encoder)
- Analogausgang, 4…20mA
- Versorgungsspannung 12…30V DC

Allgemeine Daten
EAN | 4047101256796 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270790 -/- Sensor für Länge, Weg (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 514 g |
Technische Daten
Bauform | Seilzuggeber |
Messbereich | 500 mm [19.69 in] |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Titan eloxiertes Aluminium |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
Schutzart | IP65 |