Produkt DW2000-110-7E-H1441
Seilzuggeber
Bestellnummer: 1544543- Messbereich bis 2000mm
- M12 Steckverbinder
- Messprinzip: Potentiometer
- Schutzart: IP65 (Encoder)
- Analogausgang, 4…20mA
- Versorgungsspannung 12…30V DC

Allgemeine Daten
EAN | 4047101256888 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270790 -/- Sensor für Länge, Weg (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 906 g |
Technische Daten
Bauform | Seilzuggeber |
Messprinzip | Potentiometer |
Messbereich | 2000 mm [78.74 in] |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Titan eloxiertes Aluminium |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
Schutzart | IP65 |