Produkt  DW10000-135-7E-H1441

Seilzuggeber

Bestellnummer: 1544555
    • Messbereich bis 10000mm
    • M12 Steckverbinder
    • Schutzart: IP65 (Encoder)
    • Analogausgang, 4…20mA
    • Versorgungsspannung 12…30V DC
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101257007
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270790 -/- Sensor für Länge, Weg (nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318020000
Ursprungsland DE
Gewicht 3240  g

Technische Daten

Bauform Seilzuggeber
Messbereich 10000 mm [393.70 in]
Betriebsspannung 12…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Titan eloxiertes Aluminium
Umgebungstemperatur -20…+60 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben