Produkt  RSA-5

Zubehör

Isoliereinsatz

für Hohlwellendrehgeber

Bestellnummer: 1544669
    • Isoliereinsatz für Hohlwellendrehgeber ∅ 15mm
    • Zur thermischen sowie elektrischen Isolation des Drehgebers
    • Zur Reduktion der Hohlwelle auf ∅ 12mm
    • Material: Kunststoff
    • Temperaturbereich -40°…115°C
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101258080
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 6  g

Technische Daten

Zubehörart Isoliereinsatz
Verwendung für Drehgeber
Gehäusewerkstoff Kunststoff

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben