Produkt  BI50U-Q80-VP6X2-H1141

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 1562007
    • quaderförmig, Höhe 40 mm
    • aktive Fläche oben
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • erhöhter Schaltabstand
    • Schutzart IP 68
    • magnetfeldfest
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101227147
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 323  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 92 x 80 x 40 mm, Q80
Bemessungsschaltabstand 50 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 0.250 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0, gelb
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben